Draadgoot G-mini L3000 B50 H50 Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot G-mini L3000 B50 H50 Rvs316L
Ref.. CM430114
EAN nr.
3599074301146
Draadgoot G-mini L3000 B50 H50 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
258,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | G-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2500 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 L (1.4404) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Gewicht | 0.40179793 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER