Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B200 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Swifts
Legrand
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B200 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Ref.. PL200S
EAN nr.
5012774269168
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B200 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Kortingsgroep : C2
1 200,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Bevestiging sport | Gelast |
Hoogte | 125 mm |
Breedte | 240 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 17836 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |