Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Rvs316L.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Rvs316L.
Ref.. CM000104
EAN nr.
3599070001040
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Rvs316L.
Kortingsgroep : H1
659,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 15453 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 L (1.4404) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Gewicht | 1.7145027 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER